EX-T4V10H 335-11Z-3G/D
Número de artículo:151191055

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Incluye prensa-estopa probada para aplicaciones EX y tornillo de cierre
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- sólo para aplicaciones de posicionado
Inicie sesión para ver los precios