EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D
Número de artículo:151214676

Descripción de artículo
- EX-Zona 1 y 21
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5