EX-ZV10H 235-11Z-3D
Archivo
Número de artículo:101189578

Descripción de artículo
- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º