EYELEVATE
Número de artículo:-

Descripción de artículo
- Instalación no destructiva y sin herramientas en 15 minutos
- Gestión de ascensores y escaleras mecánicas
- Todo de un vistazo gracias a la aplicación y al EYELEVATE Cockpit
- Completamente no reactivo, ya que no hay conexión con el controlador del ascensor u otros componentes
- Independencia de la infraestructura informática o de comunicaciones existente
- Recepción garantizada incluso en estaciones de metro y en gruesos muros de hormigón gracias al módulo de comunicación integrado (NB-IoT, tarjeta SIM propia)
- Transferencia de datos a través de VPN a la Nube EYELEVATE
- Los datos también pueden transferirse directamente a sus sistemas de gestión a través de una interfaz
- No se almacenan ni transfieren datos personales
- Alojamiento de todos los datos en Alemania
- Análisis técnico de seguridad realizado por TÜV Rheinland i-sec GmbH
- No sujeto a TRBS 1115 Parte 1 "Ciberseguridad para equipos de medida y control relacionados con la seguridad"
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoEYELEVATE
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/11/2026, 01:42