G50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Número de artículo:103038640

Descripción de artículo
- Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
- Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
- Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoG50-017M11/11Y-1600-1-1368-4
Número de artículo (Nº artículo)103038640
EAN (European Article Number)4030661545776
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NC, izquierdo1
Cantidad de contactos NC, derecho1
Cantidad de contactos NA2
Cantidad de contactos NA, izquierdo1
Cantidad de contactos NA, derecho1
Número de levas8
Levas delanteras ajustablesYes
Datos mecánicos
Montajedesde la base
Relación de transmisión1:17
Tipo de fijación del ejeBowex coupling with 12mm and 12mm diameter
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud244mm
Anchura 120mm
Altura114mm
Longitud del eje44mm
Diámetro del árbol12mm
Tolerancia del diámetro del ejeh8
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutación al izquierdoM 697-11-1
Elemento de conmutación a la derechaM 697-11-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 02:48