G50-025M44Y-2383
Número de artículo:101157558

Descripción de artículo
- Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
- Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
- Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoG50-025M44Y-2383
Número de artículo (Nº artículo)101157558
EAN (European Article Number)4030661180557
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Peso bruto1.329g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC4
Cantidad de contactos NC, izquierdo4
Cantidad de contactos NA4
Cantidad de contactos NA, izquierdo4
Número de levas 30°2
Número de levas 90°1
Número de levas 180°1
Levas delanteras ajustablesYes
Datos mecánicos
Montajedesde la base
Relación de transmisión1:25
Tipo de fijación del ejeFull shaft
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud244mm
Anchura 120mm
Altura114mm
Longitud del eje44mm
Diámetro del árbol12mm
Tolerancia del diámetro del ejeh8
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutación al izquierdoM 697-11-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/09/2026, 00:02