IFL 10-30L-11TN-1766
IFL 10-30L-11TN-1766
Descargas
- Diseño M30
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 10-30L-11TN-1766 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101141266 |
EAN (European Article Number) |
4030661121413 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
a ras |
Material de la caja |
Latón |
Material del revestimiento de la caja |
niquelado |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón |
Peso bruto |
185 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Boquilla de cable |
Sí |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distancia nominal de funcionamiento Sn |
10 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
2 m |
Conexión conector |
Cable |
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Sección |
0,25 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
TPE-S |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M30 |
Tamaño de llave |
36 SW (negro) |
Longitud del sensor |
100 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Datos eléctricos
Tipo de rango de tensión |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivalente) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva Protección contra polaridad inversa |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
200 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
1,2 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,4 A |
Ejecución de los elementos de conmutación |
Tipo n |
Nota
Nota (en general) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/6/2025 8:19