IFL 10-30L-11TN-1766
IFL 10-30L-11TN-1766
Downloads
- Konstruktion M30
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFL 10-30L-11TN-1766 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101141266 |
EAN (European Article Number) |
4030661121413 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002714 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
flöde |
Kapslingens material |
Mässing |
Kapslingsbeläggningens material |
nickelpläterad |
Aktiv yta |
Plast |
Muttrarnas material |
Mässing |
Bruttovikt |
185 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Kabelhylsa |
Ja |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn |
10 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
2 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Number of cable wires |
4 |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Kabelmantelns material |
TPE-S |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M30 |
bredd tvärs över de platta delarna |
36 SW |
Sensorns längd |
100 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriska data
Typ av spänningsintervall |
DC |
Tomgångsström l0, typisk |
5,5 mA |
Märkström |
200 mA |
Kopplingsdon |
NO och NC (antivalent) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd Skydd mot omvänd polaritet |
Kopplingsfrekvens, cirka |
200 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Utförande bistabila kontakter |
npn |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-06-27 08:53