IFL 25-333-10/01
Número de artículo:101095619

Descripción de artículo
- Diseño 333
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 25-333-10/01
Número de artículo (Nº artículo)101095619
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Material de la cajaPlástico
Material de la tapa de la carcasaLuran
Peso bruto265g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2 x 1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Circuito de protección integradoProtección contra polaridad inversa
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 01:24