IFL-N-10-30-10T
Número de artículo:101154004
Archivo

Descripción de artículo
- Diseño M30
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL-N-10-30-10T
Número de artículo (Nº artículo)101154004
EAN (European Article Number)4030661289267
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Material de la cajaLatón
Área activaPlástico
Peso bruto184g
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo30Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Tamaño de llave36SW (negro)
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/08/2026, 13:22