INTERRUPTORES TIPO BISAGRA SFA/S/ST230.2/0
Archivo
Número de artículo:101182787

Descripción de artículo
- 1 entradas de cable M 16 x 1.5
- con ángulo de conmutación fijo
- 1 conector M 16 x 1.5, 10-polos
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)