INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST1-11/01IN
Archivo
Número de artículo:101184462

Descripción de artículo
- Conector M12, 8 polos, inferior
- con ángulo de conmutación fijo
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)