INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST2-11/01AN
Archivo
Número de artículo:101184466

Descripción de artículo
- Conector M12, 8 polos, sobre
- con ángulo de conmutación fijo
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)