M 630-11-5-A50
M 630-11-5-A50
Descargas
- Caja de termoplástico
- Terminales a soldar, enchufables, o universales
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
M 630-11-5-A50 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101061506 |
EAN (European Article Number) |
4030661061979 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la actuador |
Glass-fibre, thermoplastic |
Material de la palanca |
Stainless steel |
Peso bruto |
15 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Lever shape A |
Vida mecánica, mínima |
30.000.000 Maniobras |
Apertura de contactos |
0,9 mm |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Nota (tiempo de conmutación) |
Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento |
Precisión del punto de conmutación a la repetición |
0,05 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Universal connection |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Grado de protección de los terminales y/o conexiones |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Grado de polución según VDE 0100 |
2 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Change-over contact with single break |
Principio de conmutación |
Contacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes |
Duración de rebotes, máxima |
5 ms |
Cadencia |
10.000 /h |
Tiempo de conmutación, máximo |
30 ms |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Ficha técnica (PDF provisional)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/2/2025 23:03