M2R 6610-11-K-Z-U
Número de artículo:101098615
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoM2R 6610-11-K-Z-U
Número de artículo (Nº artículo)101098615
EAN (European Article Number)4030661006185
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
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso bruto100g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPitón de rodillo telescópico 2R
Material del rodilloGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento10N
Apertura de contactos0.35 mm
Fuerza de retorno, mínima1N
Velocidad de accionamiento10mm/min
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,05mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,5m
ConexionadoH05VV-F 3x 0,75 mm²
Indicación0,75 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-151A
Elemento de conmutaciónConmutador de ruptura simple
Principio de conmutaciónContacto de acción brusca con contactos auto-limpiantes
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/08/2026, 23:13