M3V4D 330-11Y-1366
Número de artículo:133031457

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Con retención en cada posición final
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- Cabezal de accionamiento con retención a 90º