MAF/S 441-11Y
Número de artículo:163006789

Descripción de artículo
- Caja de Aluminio
- Protección IP65
- Temperatura ambiente −30 … +90 °C
- Interruptor de nivel para silos y recipientes de almacenes
- Caja de Aluminio,
- La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
- Desconexión a deflexión de 30º o presión desde abajo
- 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
- Posición de montaje vertical
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)