MBGAC433
Número de artículo:161213383

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M20
- Caja de Aluminio
- diseñado para dispositivos de mando robustos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMBGAC433
Número de artículo (Nº artículo)161213383
EAN (European Article Number)4030661444482
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la parte superior de la cajaRAL 7001 (Gris)
Color de la parte inferior de la cajaRAL 7001 (grey)
Peso bruto1.000g
Datos generales - Características
Conexión a tierraSí
Cantidad de posiciones de mando3
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Montajefour rear-side mounting holes 5 mm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud200mm
Anchura 100mm
Altura80mm
Diám. del taladro22,3mm
Dimensión de montaje66 x 186mm
Distancia de centros de los taladros40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/11/2026, 03:48