MR 335-20Z-RMS-1637/1699
Archivo
Número de artículo:101208239


Descripción de artículo
- Contactos dorados de plata maciza
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041