MS-BDF40-NHK
Número de artículo:103057000

Descripción de artículo
- Emergency stop protection collar
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMS-BDF40-NHK
Número de artículo (Nº artículo)103057000
EAN (European Article Number)4030661658995
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Propiedades Globales
VersiónCollarín protector de parada de emergencia
Forma de construcciónCuello protector
Condiciones de instalación (mecánicas)Fijación con tornillos
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasayellow
Peso bruto13g
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud57mm
Anchura 40mm
Altura37,5mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/11/2026, 18:30