MSP 452-11/11Y-M20
Número de artículo:101160615

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable
- Caja metélica
- 4 Contactos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMSP 452-11/11Y-M20
Número de artículo (Nº artículo)101160615
EAN (European Article Number)4030661190815
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.735g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
Apertura de contactos2 x 0,5 mm
Par de accionamiento0,2Nm
Tipo de fijación del ejeFull shaft
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Nota (entrada de cable)with plug
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección12AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor64mm
Anchura del sensor118mm
Altura del sensor174mm
Longitud del eje30mm
Diámetro del árbol10mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA), 1 contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima43.221ms
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Nota
Nota (en general)Przesunięcie bloków zestyków umożliwia ustawienia liczby obrotów trzpienia pomiędzy 4 i 55 obrotów. Ruch martwy wynosi przynajmniej 5 obrotów w każdą stronę.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 01:54