MV8H 330-11Y-A-G24
Número de artículo:101158920

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Larga vida
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
- Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- exentos de siliconas
- acreditados en centrales de potencia
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoMV8H 330-11Y-A-G24
Número de artículo (Nº artículo)101158920
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
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición inyectada de metal ligero, pintado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto287g
Datos generales - Características
Piloto de señalizaciónSí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Apertura de contactos2 x 0,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Par de accionamiento0,5Nm
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor129,5mm
Anchura del rodillo8,5mm
Diámetro del rodillo20mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Resistencia al impacto50 g / 6 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima1,5ms
Tiempo de conmutación, máximo10ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/07/2026, 05:35