MZM 100 ST-AS REAP
Archivo
Número de artículo:101198704

Descripción de artículo
- Bloquea por tensión
- Vigilancia del bloqueo
- Dispositivo de bloqueo por solenoide
- Caja de termoplástico
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- Bloqueo automático
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente