NAS 311 ST1-AS
Número de artículo:101173041

Descripción de artículo
- Actuadores en termoplástico
- Estación de Paro de Emergencia
- Conector M12 de AS-i
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Tirar para rearmar
- Resistencia a los agentes químicos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNAS 311 ST1-AS
Número de artículo (Nº artículo)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ss number, version 12.027-37-12-44
eCl@ss number, version 11.027-37-12-44
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-44
ETIM number, version 7.0EC002034
ETIM number, version 6.0EC002034
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Material de la cajaPlástico
Peso bruto330g
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,40 x 10⁻⁸/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorAbajo
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor97,8mm
Anchura del sensor85mm
Altura del sensor85mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Datos eléctricos
Corriente operativa50mA
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa26,5 ... 31,6 VDC
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.0.E
AS-i, código-IO0x7
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0 ... P3Sin función
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Asignación de contactos
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/10/2026, 06:31