NBG664/NM
Número de artículo:101182351

Descripción de artículo
- para aplicaciones en maquinas de producción alimentaria
- Junta de cajas para maquinas de alimentación
- caja de acero fino
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNBG664/NM
Número de artículo (Nº artículo)101182351
EAN (European Article Number)4030661466583
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Propiedades Globales
VersiónCaja de montaje
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Color de la parte inferior de la cajaPlata
Color de la juntaGris
Peso bruto1.800g
Datos generales - Características
Cantidad de posiciones de mando4
Cantidad de prensa-estopas2
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasdesde la base
Datos mecánicos - Conexionado
Diámetro del prensa-estopas20,3mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 110mm
Altura86,5mm
Profundidad324mm
Distancia de centros de los taladros71mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/07/2026, 15:40