NKF1-10Z-B-2M
Número de artículo:103003077

Descripción de artículo
- 1 Contacto
- Tipos de pedal único
- Diseño Tipos de pedal único
- formato plano, pequeño
- Diseño moderno y simétrico
- con Cable de salida, 2 m
- Variantes de contactos compuestas de contactos conmutadores o normalmente abiertos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoNKF1-10Z-B-2M
Número de artículo (Nº artículo)103003077
EAN (European Article Number)4030661427805
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaTermoplástico resistente a los golpes
Material del pedalABS termoplástico
Color de la carcasaRAL 9006 (Aluminio blanco)
Color RAL del pedal9005
Color del pedalNegro
Peso bruto441g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable de salida
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 77mm
Altura49mm
Profundidad123mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Datos eléctricos
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 00:01