Pieza de bloqueo SZ 16/335
Número de artículo:101110500

Descripción de artículo
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
- Permite insertar hasta 6 candados
- Estas piezas de bloqueo pueden fijarse junto al interruptor de seguridad mediante una cadena.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPieza de bloqueo SZ 16/335
Número de artículo (Nº artículo)101110500
EAN (European Article Number)4030661104270
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Peso bruto55g
Nota
Nota (en general)Up to 6 padlocks.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 19:50