PS116-T11-L200-N200
Número de artículo:103047776


Descripción de artículo
- Cable de salida inferior, 2 m
- Caja de termoplástico
- con rodillo de plástico
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º