PS116-T11-LR200-K210
Número de artículo:103006570

Descripción de artículo
- Cable de salida derecho, 2 m
- Acción lenta 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS116-T11-LR200-K210
Número de artículo (Nº artículo)103006570
EAN (European Article Number)4030661442198
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Forma de accionamiento según EN 50047E
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado
Área activaMetal
Peso bruto175g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo K210
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima11N
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Par de accionamiento, mínima0,2Nm
Par de apertura forzada0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable de salidaCable, 4-polos
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,5mm²
Tipo de cableLiYY
Conector (mecánico)desde el lado derecho
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor16,6mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor79mm
Diámetro del rodillo14mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131,5A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Tiempo de conmutación, máximo5,5ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 17:08