PS116-T12-LR500-S200
Número de artículo:103056927

Descripción de artículo
- Acción lenta 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 2 Contacto normalmente cerrado (NC)
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS116-T12-LR500-S200
Número de artículo (Nº artículo)103056927
EAN (European Article Number)4030661658278
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047B
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado
Área activaMetal
Peso bruto381g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPitón S200
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima10N
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Par de apertura forzada0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
ConexionadoCable de salidaCable, 6-polos
Cantidad de conductores de cable6
Sección0,5mm²
Tipo de cableLiYY
Conector (mecánico)desde el lado derecho
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor16,6mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor64mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131,5A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Tiempo de conmutación, máximo5,5ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/09/2026, 22:21