PS116-Z11-LR200-H200
Número de artículo:103006577


Descripción de artículo
- Cable de salida derecho, 2 m
- Acción brusca 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Inicie sesión para ver los precios