PS215-T11-M16-S200
Número de artículo:103033498

Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- entrada de cable M16 x 1,5
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Elemento actuador de plástico
- Diámetro actuador 6 mm
- Disponible en versión con LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS215-T11-M16-S200
Número de artículo (Nº artículo)103033498
EAN (European Article Number)4030661532394
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Forma de accionamiento según EN 50047B
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Material del pitónPlástico
Peso bruto199g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPitón S200
Posición de las prensa-estopasinferior
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja2,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexión por tornillo M16 x 1,5
Nota (entrada de cable)Settle length of the conductor 5...6mm
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor32,5mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor75,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 07:57