PS215-T11-S200-T-2980
Número de artículo:103030639


Descripción de artículo
- con fuelle de neopreno (libre de LABS)
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Elemento actuador de plástico
- Diámetro actuador 6 mm
- Disponible en versión con LED