PS215-T20-K200-T
Número de artículo:103033432


Descripción de artículo
- hasta −40°C Temperatura ambiente
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Disponible en versión con LED