PS215-Z02-R200-U2
Número de artículo:103027027


Descripción de artículo
- Cabezal de actuación girado por 90º
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Disponible en versión con LED