PS216-Z11-M16-J200
Número de artículo:103027569


Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- entrada de cable M16 x 1,5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED