PS216-Z11-M16-R200
Número de artículo:103027565


Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- entrada de cable M16 x 1,5
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Diseño a EN 50047
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Disponible en versión con LED