PSC1-C-10
Número de artículo:103056630

Descripción de artículo
- Entradas/salidas libremente programables, 2 A tipo p
- Conexión para todos los interruptores de seguridad habituales hasta PL e según ISO 13849-1
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros