PSC1-C-10-FB1-PNPS
Número de artículo:103057168

Descripción de artículo
- Tarjeta de memoria
- Dispositivo en redes de bus de campo seguras
- SD-Bus Gateway integrado
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros
Inicie sesión para ver los precios