PSC1-C-10-SDM1
Número de artículo:103056289

Descripción de artículo
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros
Inicie sesión para ver los precios