PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS
Archivo
Número de artículo:103011990


Descripción de artículo
- Tarjeta de memoria
- Dispositivo en redes de bus de campo seguras
- SD-Bus Gateway integrado
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros