PSC1-C-100-FB1-MT
Número de artículo:103057175

Descripción de artículo
- Tarjeta de memoria
- Expandible con módulos E/S remotos
- Comunicación transversal segura entre hasta 4 controles maestros
- Cambio de los protocolos de bus de campo a través de software
- SD-Bus Gateway integrado
- Ampliable mediante módulos con 8 módulos
- Según EN 61800-5-2 ()
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 20 entradas/salidas seguras conmutables
- 6 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros
Inicie sesión para ver los precios