RDRZ45SW
Número de artículo:101195097

Descripción de artículo
- con retención
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRDRZ45SW
Número de artículo (Nº artículo)101195097
EAN (European Article Number)4030661455433
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Forma de construcciónMecanismo de salto integradoRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoAluminium, anodised
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoNegro
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto70g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Acción brusca integradaSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de tracción
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica de la PARADA DE EMERGENCIA25N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje27,5mm
Profundidad de montaje37,2mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación45mm
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
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación de la PARADA DE EMERGENCIA, máxima600/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/11/2026, 23:03