RF-AZ/AZM201-B30-SZ
Número de artículo:103001074

Descripción de artículo
- permite el retro-equipamiento con una pieza de bloqueo integrada
- adecuado para los sistemas de actuadores B30 existentes
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRF-AZ/AZM201-B30-SZ
Número de artículo (Nº artículo)103001074
EAN (European Article Number)4030661421698
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
MaterialMetal
Color del productoNegro
Datos generales - Características
Pieza de bloqueo integradoSí
Datos mecánicos
Actuador montadoExterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad5mm
Longitud del actuador60mm
Anchura del actuador115mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Grupo de montaje
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 21:10