RS656-Z22-DS
Número de artículo:153031619

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Detecta tracción o rotura del cable
- Protección IP66, IP67
- Terminal de conexión central
- Indicador de posición de conmutación mecánico
- Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRS656-Z22-DS
Número de artículo (Nº artículo)153031619
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material de la cajaPlástico inyectado a presión
Material de la tapa de la carcasaPlástico inyectado a presión
Longitud del cable, máxima100m
Peso bruto2.830g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca giratoria de rodillo N300
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Dirección de accionamientoCada vez 75° lateral derecha e izquierda.
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
ConexionadoConexión de tensión de muelle
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible
Sección del cable, máxima2,5 mm², flexible
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +70 °C
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal operativa230VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Principio de conmutaciónAcción brusca
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Protocolo de bus de campoDuplineSafe
Datos eléctricos - Dupline
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Sección del cable, mínima0,2 mm², rígido0,25 mm², flexible
Sección del cable, máxima2,5 mm², flexible4 mm², rígido
Datos eléctricos - DuplineSafe
Tensión nominal operativa8,4VDC
Corriente operativa1mA
Otros datos
Nota (aplicaciones)Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/08/2026, 16:43