SDG-PRN-RJ-CC
Número de artículo:103054152

Descripción de artículo
- Diagnóstico en serie de un máximo de 31 dispositivos de seguridad vía bus SD de Schmersal
- Direccionamiento automático de los participantes del bus SD conectados
- Interfaz de diagnóstico y configuración para facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema
- Amplias funciones adicionales a través del servidor Web integrado
- Almacenamiento a largo plazo de mensajes de registro mediante tarjeta SD
- Conversión de datos de estado y diagnóstico a protocolos de bus de campo basados en Ethernet
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Disponible en breve.
Descripción del tipo de productoSDG-PRN-RJ-CC
Número de artículo (Nº artículo)103054152
EAN (European Article Number)4030661638782
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Número eCl@ss, versión 9.027-23-02-06
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Propiedades Globales
Peso bruto177g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Ranura tarjeta SDSí
SD-Bus Gateway integradoSí
Cantidad de LED's5
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Sección, mínima24AWG
Sección, máxima16AWG
Conector (mecánico)Terminales a fuerza de resorte extraíbles
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura98mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +75 °C
Humedad relativa, mínima5%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 ... 57 Hz, amplitud 0,35 mm57 ... 150 Hz, con 5 g
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,5kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 % (fuente de alimentación PELV)
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa150mA
Datos eléctricos - Interface de comunicación universal
Denominación, interface de comunicaciónRJ45
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Protocolo de bus de campoPROFINET
Interruptor integradoDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Interfaz de servicioWEB-Interface HTTP
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónDIN EN 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctricoDIN EN 61000-6-2
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridadSensor de seguridad
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroBornes de conexiónTarjeta de memoria microSD
Nota
Nota (en general)Szczegółowe funkcje, patrz podręcznik programowania i konfigurowania dla SD Gateway
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Diagnosis de sensores de seguridad y dispositivos de bloqueo conectados en serieDispositivos con diágnosis en serie opcional: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/10/2026, 15:45