Sensores magnéticos de seguridad
Bisagra de la puerta
Distancia de conmutación asegurada "OFF"
Distancia de conmutación asegurada "ON"
Conexión conector
Codificación
![RSS260 AS](/upload/orig/10/00/20/51/PHO_PRO_CAT_krss2f01_SALL_AIN_V2.png)
RSS260 AS
- Sensor de seguridad, electrónico
- Caja de termoplástico
- Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
- Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Pequeñas dimensiones, distancia de conmutación amplia
- Protección IP65 / IP67
![RSS 36 AS](/upload/orig/10/00/20/51/PHO_PRO_CAT_krss3f06_SALL_AIN_V2.png)
RSS 36 AS
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- opcionalmente con enclavamiento magnético
![BNS 260 AS](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns2f13_SALL_AIN_V2.png)
BNS 260 AS
- Sensor de seguridad
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Montaje oculto posible
- Larga vida
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- LED y pantalla de estado de AS-i
![BNS 36 AS](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns3f29_SALL_AIN_V2.png)
BNS 36 AS
- Sensor de seguridad
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Montaje oculto posible
- Larga vida
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- LED y pantalla de estado de AS-i
![BNS 16 AS](/upload/orig/10/00/20/79/PHO_PRO_CAT_kbns1f08_SALL_AIN_V2.png)
BNS 16 AS
- Sensor de seguridad
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Montaje oculto posible
- Larga vida
- Insensible a desalineaciones transversales
- Insensible a la suciedad
- LED y pantalla de estado de AS-i