SEPK02.0.L.22
Número de artículo:101027369

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- vacío, con 3 taladros de montaje
- vacío, con 3 taladros de montaje Ø 22,3 mm
- Caja con 2 compartimentos
- Posible montaje de pared o sobremesa
- 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm
- 1 botón de Paro de Emergencia en su versión termoplástico
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSEPK02.0.L.22
Número de artículo (Nº artículo)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material de la cajaPlástico
Peso bruto2.060g
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 469mm
Altura185mm
Profundidad140mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Nota
Nota (en general)8 otworów (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/11/2026, 10:58