SHGV/ESS21S2/202/103
Número de artículo:101205730

Descripción de artículo
- Uso en aplicaciones sin marchas por inercia peligrosas o tiempo de marcha en inercia inferior al tiempo de transferencia de llave
- Posibilidad de disponer de versiones aptas para instalaciones de cierre
- Interruptor llave incluyendo brida de montaje y elemento de contacto
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSHGV/ESS21S2/202/103
Número de artículo (Nº artículo)101205730
EAN (European Article Number)4030661586717
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
VersiónInterruptor selector con acción por llave - Montaje en placa frontal
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material del bombín de cierreAcero
Material del anillo frontalAluminio
Color del cilindro de cierrePlata
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalPlata
Color del cabezal de la llavePlata
Peso bruto136g
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de pitón1
Cantidad de posiciones de conmutación2
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de retirada de la llave90°Posición I
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Nº de llave202
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima2 x 1.5 mm²2,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de los bornes1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud x Anchura x AlturaAltura con llave (y elemento de contacto): 60 mm (119 mm)
Diámetro del anillo frontal29,5mm
Diámetros de los bombines de cierres 22mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Grado de protección del compartimento de cableadoIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto110 g / 4 ms
Resistencia a la vibraciónResistencia a las sacudidas: 20 g / 10…200 Hz
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Apto para tensiones bajos≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación5/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/10/2026, 11:56