SLB440-ER-4-LST
Número de artículo:103013528

Descripción de artículo
- Diseño compacto Con evaluación integral
- Alcance de 75 m (reserva hasta 90 m)
- Salidas OSSD's seguras hasta PLe
- Inicio/arranque automático o rearme/rearranque manual
- Caja metálica robusta con conector M12 o cable
- Versión con calefacción para aplicaciones en exteriores hasta –30 °C
- Ayuda para la alineación y indicación de diagnóstico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSLB440-ER-4-LST
Número de artículo (Nº artículo)103013528
EAN (European Article Number)4030661492407
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material de la cajaAluminio
Tiempo de reacción, máximo22ms
Tiempo de reacción, mínimo7ms
Peso bruto180g
Datos generales - Características
Rearme/rearranque manualSí
Codificación de haz Sí
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Número de haces1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tipo de seguridad según IEC 61496-14
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s40mm
Alcance, campo de protección, mínimo0,3m
Alcance, campo de protección, máximo15m
Longitud de onda del diodo láser880nm
Datos mecánicos - Conexionado
Conector, receptorCable con conector M12, 5-polos
Conector, emisorCable con conector M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud33mm
Anchura 27,8mm
Altura72mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-30 ... +70 °C
Grado de protección.III
Datos eléctricos
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH24V
Consumo de potencia eléctrica del receptor, máximo5W
Consumo de potencia eléctrica del emisor, máximo5W
Longitud del cable, máxima100m
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,2A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 18:06